Saída
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 3 | 4 | 5 | |||||
Tipo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Tensão de saída VA | V | 0 – UredeNa operação com conversor não é tecnicamente possível disponibilizar toda a tensão de entrada (com alimentação direta da rede) na saída. A tensão de saída é gerada a partir do circuito intermediário e, entre outros, depende do valor dessa tensão, do modo de controle e do ponto de operação. Na operação motorizada, a tensão de saída máxima se situa normalmente cerca de 8% abaixo da tensão de entrada. | ||||||
Potência do motor ASM Pmot | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 |
Corrente nominal de saída IN na menor frequência PWM possível | A | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 | 75 |
Capacidade de sobrecarga | – | 200% IN: máx. 3 s com fPWM = 4 kHz | ||||||
Corrente constante de saída em f = 0 Hz | – | 100% × IN em fPWM = 4 kHz | ||||||
Potência de saída aparente SN | kVA | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 | 52 |
Tensão nominal do circuito intermediário VZK_nom | V | 560 VCC com Vrede = 400 V | ||||||
Tensão máxima do circuito intermediário VZK_max | V | CC 980 | ||||||
Frequência PWM fPWM | kHz | 4, 8, 16 (ajustável) | ||||||
Frequência de saída máxima fmáx | Hz | 599 consultar o capítulo Características dos modos de controle | ||||||
Contatos da conexão X2 | – | Pino M8 | ||||||