Entrada
Unidade | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho | 3 | 4 | 5 | |||||
Tipo | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede | V | 3 × 380 – 500 CA | ||||||
Corrente nominal CA Irede | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Frequência de rede frede | Hz | 50 – 60 ± 5% | ||||||
Retificador controlado | – | não | sim | |||||
Contatos da conexão X1 | – | Pino M8 | ||||||