Eingang
Einheit | MDX9.A-....-5.3-4.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 3 | 4 | 5 | |||||
Typ | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 | 0750 | |
Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz | V | 3 × AC 380 – 500 | ||||||
Nennstrom AC INetz | A | 11.3 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 41.4 | 55.8 | 67.5 |
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 – 60 ± 5 % | ||||||
gesteuerter Gleichrichter | – | nein | ja | |||||
Anschlusskontakte X1 | – | Bolzen M8 | ||||||