Valores máximos

A tabela abaixo mostra quais valores máximos são usados por quais FCBs.

Parâmetro

FCB

02

04

05

06

07

08

09

10

12

13

14

19

20

21

26

Velocidade positiva

Velocidade negativa

Aceleração

Desaceleração

o

Tempo de retrocesso

o

Torque

o

Corrente de saída aparente

Limite de tensão

Desaceleração da parada de emergência

sempre ativo

o

ativo somente se o FCB 21 for ativado com acionamento rotativo. Com estes parâmetros, o acionamento é parado antes que o FCB 21 seja executado.

não ativo

INFORMAÇÃO

No modo de controle V/f, o valor máximo de "torque" não é utilizado.