Conceito FCB

FCB = Function Control Block (Bloco de Controle de Função)

O conceito FCB descreve a estrutura modular do firmware para conversores do sistema de automação modular MOVI-C®, que garante que uma ampla variedade de funções de acionamento possa ser selecionada e desmarcada de forma flexível e fácil usando a palavra de comando.

Todas as funções primárias são selecionadas como FCB. Por exemplo, o controle de posicionamento requer o FCB 09, enquanto o controle de rotação é implementado com o FCB 05.

É possível alternar entre diferentes FCBs a qualquer momento. A comutação para outro FCB ocorre com um atraso máximo de 0.5 ms.

Diferentes prioridades são atribuídas aos FCBs. Se for selecionado um FCB com prioridade mais alta do que o atualmente ativo, o FCB com prioridade mais alta será ativado.