Redução de potência

A redução de potência refere-se à dependência da corrente dos seguintes parâmetros.

  • Parâmetro: tensão de entrada, frequência do ciclo, temperatura ambiente
    • Levando em conta os modos de controle permitidos, os filtros de saída não exigem uma redução de potência além da do inversor.
  • Parâmetro: frequência de saída

Frequência de saída

Corrente permitida do filtro I/IN

Corrente nominal do filtro ≤ 46 A

Corrente nominal do filtro ≤ 65 A

0 – 10 Hz

- sem conexão UZ a 400 V

- com conexão UZ a 400 V

- sem conexão UZ a 500 V

- com conexão UZ a 500 V

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × frequência de saída

 

100%

100%

100%

10% + 9% × frequência de saída

11 – 20 Hz

- sem conexão UZ a 400 V

- com conexão UZ a 400 V

- sem conexão UZ a 500 V

- com conexão UZ a 500 V

 

100%

100%

100%

70% + 1.5% × frequência de saída

 

100%

100%

100%

100%

21-149 Hz

- com e sem conexão UZ

 

100%

 

100%

150-250 Hz

- com e sem conexão UZ

 

100%

 

100%

Operação breve sem redução de rotação, por ex., inicialização

  • Corrente do filtro 100% permitida por 5 min. a cada 60 min.