Derating

Das Derating bezieht sich auf die Stromabhängigkeit der folgenden Betriebsparameter.

  • Betriebsparameter: Netzspannung, Taktfrequenz, Umgebungstemperatur
    • Unter Beachtung der zulässigen Regelverfahren benötigen die Ausgangsfilter kein Derating, das über das des Umrichters hinausgeht.
  • Betriebsparameter: Ausgangsfrequenz

Ausgangsfrequenz

Zulässiger Filterstrom I/IN

Filternennstrom ≤ 46 A

Filternennstrom ≤ 65 A

0 – 10 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × Ausgangsfrequenz

11 – 20 Hz

- ohne UZ-Anbindung bei 400 V

- mit UZ-Anbindung bei 400 V

- ohne UZ-Anbindung bei 500 V

- mit UZ-Anbindung bei 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Ausgangsfrequenz

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- mit und ohne UZ-Anbindung

 

100 %

 

100 %

Kurzzeitiger Betrieb ohne Drehzahl-Derating, z. B. Anlauf

  • Filterstrom 100 % für 5 min alle 60 min zulässig