Reducción de potencia

La reducción de potencia se refiere a la dependencia de la corriente de los siguientes parámetros de funcionamiento.

  • Parámetros de funcionamiento: tensión de red, frecuencia de reloj, temperatura ambiente
    • Teniendo en cuenta los modos de regulación permitidos, los filtros de salida no requieren una reducción de potencia superior a la del variador.
  • Parámetros de funcionamiento: Frecuencia de salida

Frecuencia de salida

Flujo del filtro admisible I/IN

Corriente nominal del filtro ≤ 46 A

Corriente nominal del filtro ≤ 65 A

0 – 10 Hz

- sin enlace UZ a 400 V

- con enlace UZ a 400 V

- sin enlace UZ a 500 V

- con enlace UZ a 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida

 

100 %

100 %

100 %

10 % + 9 % × Frecuencia de salida

11 – 20 Hz

- sin enlace UZ a 400 V

- con enlace UZ a 400 V

- sin enlace UZ a 500 V

- con enlace UZ a 500 V

 

100 %

100 %

100 %

70 % + 1.5 % × Frecuencia de salida

 

100 %

100 %

100 %

100 %

21 – 149 Hz

- con y sin enlace UZ

 

100 %

 

100 %

150 – 250 Hz

- con y sin enlace UZ

 

100 %

 

100 %

Funcionamiento breve sin reducción de velocidad, p. ej., en el arranque

  • Flujo del filtro 100 % durante 5 minutos cada 60 minutos permitido