Introducción

La siguiente tabla muestra la disponibilidad de las funciones parciales de seguridad descritas a continuación en función de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A utilizada:

Opción de seguridad CS..A

Función parcial de seguridad

Parada

Movimiento

Posición

STO

SBC

SS1-t

SS1-r

SS2-t

SS2-r

SOS

SLS

SSM

SSR

SDI

SLI

SLA

SLP

SCA

Solo con encoder FS

Sin CS..A

Con control adecuado

CSB21A

CSS21A

CSB31ADispone de una 2.ª conexión del encoder (no se utiliza para la seguridad funcional)

CSS31ADispone de una 2.ª conexión del encoder (no se utiliza para la seguridad funcional)

 

Con un encoder FS o concepto de 2 encoders

CSA31ADispone de una 2ª conexión de encoder que se puede utilizar para seguridad funcional