Encoder

Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.

Tiempo de respuesta fallo de encoder (para todos los encoders)

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Desconexión F-DO_STO/F-DOx

8 ms

Ajuste estado de fallo F-EP

12 ms

Encoders sen/cos

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + T_Task + T_Sys

Tiempo de procesamiento aceleración de encoder

(T_ENC_ACC)

Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 2 x T_Task + T_Sys

Encoder integrado EI7C

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

T_Sys + T_Task

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

3.5 × 1/n_Real + T_Task + T_Sys + Tiempo de filtrado velocidad (8708.4)

Encoder SSI

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

TENC_POS = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI - Encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task

Tiempo de procesamiento de encoder velocidad sin tiempo de actualización

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 2) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × T_Task

Tiempo de procesamiento de encoder aceleración sin tiempo de actualización

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 3) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × T_Task

Tiempo de procesamiento de encoder velocidad con tiempo de actualización > 0

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + Tasa de trama SSI × Redondear (Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × TTask

Tiempo de procesamiento de encoder aceleración con tiempo de actualización > 0

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + 2 × Tasa de trama SSI × Redondear [(0.5 × Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI) + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × TTask

 

Encoder 2:

  • Tasa de trama SSI = Tasa de trama (8713.52)
  • Tolerancia de fallo SSI = Número de fallos tolerados (8713.51)
  • Tiempo de actualización SSI = Tiempo de actualización (8382.29)

Encoder 3:

  • Tasa de trama SSI = 1 ms
  • Tolerancia de fallo SSI = Número de fallos tolerados (8714.51)
  • Tiempo de actualización SSI = Tiempo de actualización (8599.29)

Jitter: 500 µs

Encoder con MOVILINK® DDI

Factor de cálculo (símbolo de fórmula)

Especificación de cálculo de tiempo de respuesta

Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder

(T_ENC_POS)

TENC_POS = 9 ms

Tiempo de procesamiento velocidad de encoder

(T_ENC_VEL)

TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3)

Tiempo de procesamiento aceleración de encoder

(T_ENC_ACC)

TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2)

Tiempo de procesamiento sistema de encoder posicionamiento (T_ENC_POS_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_POS_COMBINED = TENC_POS
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de posición se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_POS_COMBINED = MAX (TENC_POS (encoder A), TENC_POS (encoder B))

Tiempo de procesamiento sistema de encoder velocidad (T_ENC_VEL_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_VEL_COMBINED = TENC_VEL
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de velocidad se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_VEL_COMBINED = MAX (TENC_VEL (encoder A), TENC_VEL (encoder B))

Tiempo de procesamiento sistema de encoder aceleración (T_ENC_ACC_COMBINED)

  • Para sistema de 1 encoder tiene validez:
  • TENC_ACC_COMBINED = TENC_ACC
  • Para sistemas de encoder en los que el valor de aceleración se forma a partir de los valores de 2 encoders:
  • TENC_ACC_COMBINED = MAX (TENC_ACC (encoder A), TENC_ACC (encoder B))