X10: Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor

Especificación

Número

1

Sondas térmicas evaluables

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo (TF)
termostato bimetálico (Th)
sonda térmica KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK o PI)

Umbral de respuesta TF

1830 Ω

Conexión

X10:3 TF1

X10:4 GND

Contactos de conexión

Conector enchufable