X10: Entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor

Especificação

Quantidade

1

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)
Sensor de temperatura KTY84 –130 (KY)
Pt1000 (PK ou PI)

Limiar de resposta TF

1830 Ω

Conexão

X10:3 TF1

X10:4 GND

Contatos de conexão

Conector