X10: Control del freno

Especificación

Número

1

Tensión de salida

Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC

Capacidad de carga

150 mA , 3.6 W (sin cargas inductivas)

Conexión

X10:1 DB0/DB00

X10:2 GND

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable entre el variador y el control del freno

30 m