Datos técnicos
Resistencia de frenado | Unidad | BW015-016 | BW015-042-T | BW015-075-T | BW915-T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. de pieza | – | 17983258 | 19155328 | 19155271 | 18204139 | |
Potencia de pico de frenado | kW | 45.7 | ||||
Capacidad de carga | 100 % ED | kW | 1.6 | 4.2 | 7.5 | 16 |
50 % ED | kW | 2.9 | 7.6 | 12.8 | 27.2 | |
25 % ED | kW | 5.1 | 13.3 | 22.5 | 45.7 | |
12 % ED | kW | 9.6 | 23.9 | 33.8 | 45.7 | |
6 % ED | kW | 15.2 | 41.8 | 45.7 | 45.7 | |
Tenga en cuenta la limitación de la potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos. | ||||||
Valor de resistencia RBW | Ω | 15 ± 10 % | ||||
Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C. | A | 10.3 | 16.7 | 22.4 | 32.7 | |
Diseño | – | Resistor de hilo bobinado | Resistencia de cuadro | Resistencia de rejilla de acero posición de montaje 1 | ||
Conexiones de potencia | – | Borna roscada | Perno M8 | |||
Sección del cable | mm2 | 0.5 – 10 | máximo 4 | 5 – 6 | ||
Par de apriete | Nm | 1.5 – 1.8 | máximo 2 | 6 | ||
Conexión PE | – | Perno M4 | Perno M5 | Perno M6 | ||
Par de apriete PE | Nm | 1.5 – 1.8 | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | ||
Índice de protección según EN 60529 | – | IP20 | ||||
Temperatura ambiente ϑU | °C | -30 – 40 | ||||
Reducción de potencia a temperatura ambiente > 40 °C | – | -4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C | ||||
Protección contra sobrecarga térmica | – | – | Interruptor térmico | |||
Comportamiento acústico | – | bajo | pronunciado | |||
Masa | kg | 5.8 | 10 | 12 | 32 | |