Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW015-016

BW015-042-T

BW015-075-T

BW915-T

Sachnummer

17983258

19155328

19155271

18204139

Spitzenbremsleistung

kW

45.7

Belastbarkeit

100 % ED

kW

1.6

4.2

7.5

16

50 % ED

kW

2.9

7.6

12.8

27.2

25 % ED

kW

5.1

13.3

22.5

45.7

12 % ED

kW

9.6

23.9

33.8

45.7

6 % ED

kW

15.2

41.8

45.7

45.7

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

15 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

10.3

16.7

22.4

32.7

Bauart

Drahtwiderstand

Rahmenwiderstand

Stahlgitterwiderstand Bauform 1

Leistungsanschlüsse

Schraubklemme

Bolzen M8

Kabelquerschnitt

mm2

0.5 – 10

maximal 4

5 – 6

Anziehdrehmoment

Nm

1.5 – 1.8

maximal 2

6

Anschluss PE

Bolzen M4

Bolzen M5

Bolzen M6

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.5 – 1.8

2 – 2.5

2.5 – 3

Schutzart gemäß EN 60529

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

gering

ausgeprägt

Masse

kg

5.8

10

12

32