Sicherheitskennwerte MOVISAFE® CSA31A
| Kennwerte | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | SIL 3 | PL e |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD‑Wert) | 8.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/ | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Test-Intervall | 20 Jahre | – |
sicherer Zustand | Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet) | |
Sicherheits-Teilfunktion | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA, SCA, SLP | |
Folgende Geberkombinationen sind zulässig.
Geber 1 | Geber 2 | Geber 3 | PL | Siehe Kapitel |
|---|---|---|---|---|
FS-Motorgeber | – | – | d | 1-Geberkonzept – FS-Motorgeber |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | sin/cos | – | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | 2-Geberkonzept (nur mit MOVISAFE® CSA31A) |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | SSI | – | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | |
FS-MotorgeberNur die sin/cos-Signale werden sicherheitstechnisch ausgewertet. | – | SSI | eFür Geschwindigkeit und relative Position. | |
sin/cos | SSI | – | d | |
EI7C FS | SSI | – | d | |
HIPERFACE® | SSI | – | d | |
sin/cos | – | SSI | d | |
EI7C FS | – | SSI | d | |
– | SSI | SSI | d | |
– | SSI | SSI | eFür Geschwindigkeit und absolute Position. | 1-Geberkonzept – FS-Streckengeber |
Legende:
- Geber 1: Motorgeber
- Geber 2: Streckengeber
- Geber 3: 2. Streckengeber
- PL: maximal erreichbarer Performance Level