Sicherheits-Teilfunktionen mit Geberauswertung
| Kennwerte | |
|---|---|---|
EN 62061/EN 61800-5-2 | EN ISO 13849-1 | |
geprüfte Sicherheitsklasse/Normengrundlage | SIL 2 | PL d |
Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (PFHD-Wert) | 4.5 × 10-9 1/h | |
Mission Time/Gebrauchsdauer | 20 Jahre, danach muss die Komponente durch eine neue Komponente ersetzt werden. | |
Proof-Test-Intervall | 20 Jahre | – |
sicherer Zustand | Wert "0" für alle sicheren Prozesswerte F‑DO (Ausgang abgeschaltet) | |
Sicherheits-Teilfunktion | SS1, SS2, SOS, SLS, SSM, SSR, SDI, SLI, SLA | |
HINWEIS