Allgemein

Einheit

MDX9.A-....-2.3-4..

MDX91A-....-2.3-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0213

0290

0420

0570

0840

1080

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

152

218

315

459

729

764

Leistungsaufnahme 24 V

W

30

15

20

Entstörung

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10t

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

min-1

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

6.6

12.1

24.1