Brems-Chopper
Einheit | MDX9.A-....-2.3-4.. | MDX91A-....-2.3-4.. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 4 | 5 | 6 | ||||
Typ | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
minimaler Bremswiderstandswert RBW_min | Ω | 6.7 | 4.7 | 3 | 2 | ||
Dauerleistung Brems-Chopper | kW | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Spitzenleistung Brems-Chopper | kW | 200 % × Ausgangsscheinleistung SN | |||||
Anschlusskontakte X2 | – | Bolzen M8 | Bolzen M10 | ||||