Freno chopper
Unidad |
|
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | 4 | 5 | 6 | ||||
Modelo | 0213 | 0290 | 0420 | 0570 | 0840 | 1080 | |
Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín | Ω | 6.7 | 4.7 | 3 | 2 | ||
Potencia continua freno chopper | kW | 8.5 | 11.6 | 16.7 | 22.7 | 33.5 | 43 |
Potencia de pico freno chopper | kW | 200 % × potencia aparente de salida SN | |||||
Contactos de conexión X2 | – | Perno M8 | Perno M10 | ||||