单位
MDX9.A-....-2.3-4..
MDX91A-....-2.3-4..
规格
4
5
6
型号
0213
0290
0420
0570
0840
1080
功率部件额定损耗功率计算热功率损耗时,应将“24 V功率消耗”和“功率部件额定损耗功率”的值相加。
W
152
218
315
459
729
764
功率消耗24 V
30
15
20
防干扰
–
集成安装了基础去干扰装置
PE连接
M6销轴
M8销轴
M10t销轴
每分钟允许的电源开/关次数
min-1
1
最短“断电”时间
s
10
质量
6.6
12.1
24.1