Baugröße 1 – 8

Klemme

Kontakt

Funktion

X5:24V

VI24 V

DC-24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

Bezugspotenzial

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Bremsenansteuerung

X10:GND

GND

Bezugspotenzial

X10:TF1

TF1

Sensoreingang für Temperaturauswertung des Motors

X10:GND

GND

Bezugspotenzial

Klemme

Kontakt

Funktion

 

X30 OUT

Systembus EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X31

SEW-Service-Schnittstelle

Klemme

Kontakt

Funktion

X20:1

DI00

Digitaleingang 1, fest belegt mit "Endstufenfreigabe"

X20:2

DI01

Digitaleingang 2, Festsollwerte - Drehrichtung positiv

X20:3

DI02

Digitaleingang 3, Festsollwerte - Drehrichtung negativ

X20:4

DI03

Digitaleingang 4, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0

X20:5

DI04

Digitaleingang 5, Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1

X20:6

DI05

Digitaleingang 6, Fehler-Reset

X20:7

reserviert

X20:8

reserviert

X20:9

GND

Bezugspotenzial

X21:1

VO24

DC-24-V-Spannungsausgang

X21:2

DO00

Digitalausgang 1, betriebsbereit

X21:3

DO01

Digitalausgang 2, Endstufenfreigabe

X21:4

DO02

Digitalausgang 3, Fehler

X21:5

DO03

Digitalausgang 4, STO aktiv

X21:6

GND

Bezugspotenzial

X6:1

F_STO_P1

DC +24-V-Eingang F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

DC 0-V-Eingang F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

DC +24-V-Eingang F_STO_P2

X6:4

GND

Bezugspotenzial

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = DC 24 V zur Versorgung von F_STO_P1 und F_STO_P2