Tamaño 1 – 8

Borna

Contacto

Función

X5:24V

VI24 V

Tensión de alimentación de 24 V CC

X5:GND

GND

Potencial de referencia

X10:DB0

X10:DB00

DB00

Control del freno

X10:GND

GND

Potencial de referencia

X10:TF1

TF1

Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor

X10:GND

GND

Potencial de referencia

Borna

Contacto

Función

 

X30 OUT

Bus de sistema EtherCAT®/SBusPLUS

X30 IN

X31

Interfaz para el servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE

Borna

Contacto

Función

X20:1

DI00

Entrada binaria 1, asignación fija con "Habilitación de etapa de salida"

X20:2

DI01

Entrada binaria 2, consignas fijas - sentido de giro positivo

X20:3

DI02

Entrada binaria 3, consignas fijas - sentido de giro negativo

X20:4

DI03

Entrada binaria 4, consigna fija de velocidad bit 0

X20:5

DI04

Entrada binaria 5, consigna fija de velocidad bit 1

X20:6

DI05

Entrada binaria 6, reset del fallo

X20:7

Reservado

X20:8

Reservado

X20:9

GND

Potencial de referencia

X21:1

VO24

Salida de tensión de 24 V CC

X21:2

DO00

Salida binaria 1, preparada

X21:3

DO01

Salida binaria 2, habilitación de etapa de salida

X21:4

DO02

Salida binaria 3, fallo

X21:5

DO03

Salida binaria 4, STO activa

X21:6

GND

Potencial de referencia

X6: 1

F_STO_P1

Entrada +24 V CC F_STO_P1

X6:2

F_STO_M

Entrada 0 V CC F_STO_M

X6:3

F_STO_P2

Entrada +24 V CC F_STO_P2

X6:4

GND

Potencial de referencia

X6:5

24 V STO_OUT

Uout = 24 V CC para la alimentación de F_STO_P1 y F_STO_P2