Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters auf dem Feldbus
Über die "Optionalen Prozessdaten" können zusätzliche Prozesswerte des Umrichters auf den Feldbus gelegt werden. Wenn im Projekt ein MOVIKIT® MultiAxisController kaskadiert verwendet wird, wird jeweils die erste kaskadierte Achse ausgegeben.
Gehen Sie zum Konfigurieren zusätzlicher Prozesswerte des Umrichters auf den Feldbus wie folgt vor:
- Aktivieren Sie in der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion einer dem Softwaremodul untergeordneten Achse im Konfigurationsmenü "Modulkonfiguration" > "Basiseinstellungen" die Zusatzfunktion "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters" und wählen Sie die Anzahl zusätzlicher Prozesswerte.
- In der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion wird das Konfigurationsmenü "Zusatzfunktionen" > "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters" angezeigt.
- Konfigurieren Sie in der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane MultiMotion im Konfigurationsmenü "Zusatzfunktionen" > "Zusätzliche Prozesswerte des Umrichters" die Funktion der gewünschten zusätzlichen Prozesswerte.
- Aktivieren Sie in der Konfiguration des MOVIKIT® StackerCrane im Konfigurationsmenü "Modulkonfiguration" > "Optionale Prozessdaten" die angelegten zusätzlichen Prozesswerte.