Feldbus-Schnittstelle

Parameterbezeichnung

Beschreibung

Feldbuskonfiguration

Feldbusanbindung aktivieren

Feldbusanbindung aktivieren und MOVIKIT® Feldbusmonitor zum Beobachten und Steuern der Feldbus-Schnittstelle automatisch dem IEC-Projekt hinzufügen.

Index: 50000.150

IEC-Name: -

Startadresse

Startadresse der Prozessdaten im Array des Bussystems. Die Zählweise startet bei 1

Index: 50000.151

IEC-Name: -

Basisprozessdaten

Anzahl der Prozessdaten für das Softwaremodul ohne aktivierte "Zusatzfunktionen"

Index: 50000.159

IEC-Name: -

Optionale Prozessdaten

Zusätzliche Prozessdaten der aktivierten "Optionalen Prozessdaten"

Index: 50000.163

IEC-Name: -

Zusatzprozessdaten Anwenderprogramm

Zusätzliche Prozessdaten, die nicht vom Softwaremodul belegt sind und vom Anwender frei belegt werden können. Die Zuordnung dieser Prozessdaten muss im IEC-Programm programmiert werden.

Index: 50000.160

IEC-Name: -

Prozessdatenlänge

Resultierende Länge der Prozessdaten des Softwaremoduls

Index: -

IEC-Name: -

Nachkommastellen über Feldbus

Anzahl der Nachkommastellen

Anzahl der Nachkommastellen für Position, Geschwindigkeit, Beschleunigung und Ruck über Feldbus festlegen.

Index: 50000.155 (Position), 50000.156 (Geschwindigkeit), 50000.157 (Beschleunigung), 50000.158 (Ruck)

IEC-Name: -

Optionale Prozessdaten

MultiAxisController – X-Richtung und Y-Richtung

Optionale Prozessdaten für den MultiAxisController aktivieren und im Konfigurationsmenü einblenden.

Index: 50000.162

IEC-Name: -

Nutzlast

Vorgabe der Nutzlast in X-Richtung aktivieren.

Index: 50000.179

IEC-Name: -

P-Verstärkung Lageregler

Vorgabe der P-Verstärkung in X-Richtung aktivieren.

Index: 50000.180

IEC-Name: -

Freigabe Antipendelregelung

Wahl der Sollwertkorrektur in X-Richtung aktivieren.

Index: 50000.181

IEC-Name: -

Nutzlast

Vorgabe der Nutzlast in Y-Richtung aktivieren.

Index: 50000.182

IEC-Name: -

P-Verstärkung Lageregler

Vorgabe der P-Verstärkung in Y-Richtung aktivieren.

Index: 50000.183

IEC-Name: -

Anzahl Achsen unter MultiAxisController – X-Richtung

Anzahl der Achsen unter dem MultiAxisController in X-Richtung festlegen.

Index: 50000.153

IEC-Name: -

Anzahl Achsen unter MultiAxisController – Y-Richtung

Anzahl der Achsen unter dem MultiAxisController in Y-Richtung festlegen.

Index: 50000.154

IEC-Name: -

Feldbus-Schnittstelle

Übersicht der resultierenden Prozessdatenbelegung