Ausgänge

Die folgenden Ausgänge sind zur Verwendung an den Eingängen der Methode M_SetConfigLimits (Funktionsbaustein-Instanz FB_501_VKC_NODE_MASTER) bestimmt.

Variablenname

Beschreibung

lrModeSpeedLimitForward

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

aktive Geschwindigkeitsbegrenzung vorwärts

lrModeSpeedLimitBackward

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

aktive Geschwindigkeitsbegrenzung rückwärts

lrModeRotationSpeedLimit

 

Datentyp: LREAL

Einheit: °/s

aktive Geschwindigkeitsbegrenzung der Rotation

lrModeAcceleration

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s2

aktive maximale Beschleunigung

lrModeDeceleration

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s2

aktive maximale Bremsverzögerung