Diagnosestruktur "Setpoints"

Variablenname

Beschreibung

xEnableEmergencyStop

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Gibt den Not-Halt frei.
  • FALSE: Der Not-Halt (mit Not-Halt-Rampe) ist eingeleitet.

xEnableFeed

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Gibt die Sollwerte frei.
  • FALSE: Der Halt (mit Standardrampe) ist eingeleitet.

xEnablePower

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Gibt die Achse frei.
  • FALSE: Trennt das Interface der Achse. Wenn die Trennung aus der Bewegung heraus ausgelöst wird, entspricht die Wirkung der eines Not-Halts.

lrSetpVeloMasterXInput

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

Geschwindigkeit in x-Richtung (vorwärts/rückwärts)

lrSetpVeloMasterYInput

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

Geschwindigkeit in y-Richtung (links/rechts)

lrSetpOmegaMasterInput

 

Datentyp: LREAL

Einheit: 1/s

Geschwindigkeit der Rotation

lrSetpOmegaMasterInputDeg

 

Datentyp: LREAL

Einheit: °

Geschwindigkeit der Rotation in Grad

lrAligningToleranceFactor

Datentyp: LREAL

Der Faktor zeigt die Winkelabweichung im Verhältnis zum parametrierten AligningStopDistance-Wert. Bei > 1 wird gestoppt um auszurichten.

Wertebereich 0 – 1.

lrEndOfWorkspaceFactor

Datentyp: LREAL

Der Faktor zeigt, inwieweit sich der aktuelle Winkel, wenn außerhalb des Minimalbereichs von -90° – 90°, den Begrenzungen des Arbeitsraums genähert hat. Wertebereich -1 – 1.

lrLimitFactor

Datentyp: LREAL

Der Faktor zeigt, inwieweit die Sollwerte relativ zum Vorgabewert limitiert werden.

lrSetpVeloMasterLtdX

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

begrenzte Geschwindigkeit in x-Richtung (vorwärts/rückwärts)

lrSetpVeloMasterLtdY

 

Datentyp: LREAL

Einheit: mm/s

begrenzte Geschwindigkeit in y-Richtung (links/rechts)

lrSetpOmegaMasterLtd

 

Datentyp: LREAL

Einheit: 1/s

begrenzte Geschwindigkeit der Rotation

lrSetpOmegaMasterLtdDeg

 

Datentyp: LREAL

Einheit: °

begrenzte Geschwindigkeit der Rotation in Grad

xAligningNecessary

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Ein Ausrichtvorgang ist erforderlich.
  • FALSE: Kein Ausrichtvorgang erforderlich.

xAligningRequested

Datentyp: BOOL

  • TRUE: Der Ausrichtvorgang wird eingeleitet, weil das Verhältnis der Winkelabweichung zum parametrierten AligningStopDistance-Wert > 1 ist.
  • FALSE: Kein Ausrichtvorgang angefordert.