一般要求
- 使用已屏蔽的编码器电缆。将屏蔽线连接在两侧。
- 编码器电缆的最大长度:30 m
- 使用SEW-EURODRIVE提供的预制编码器电缆。如果使用了其他编码器电缆,注意下列要求:
- 编码器电缆每条导线的截面必须≥ 0.25 mm2。导线单位长度的电阻最大可为78 Ω/km(20 °C时)。
- 编码器电缆的最大单位长度电容如下:
- 导线/导线的单位长度电容:CA’ = 70 pF/m
- 导线/屏蔽的单位长度电容:CS’ = 120 pF/m
- 在从编码器到本设备的信号路径中,编码器信号上不得存在到其他设备的支线道岔。