Requisitos generales
- Utilice un cable de encoder apantallado. Conecte el apantallado en ambos lados.
- Longitud máxima del cable: 30 m
- Utilice los cables de encoder prefabricados de SEW‑EURODRIVE. Si utiliza otros cables de encoder, tenga en cuenta los siguientes requisitos:
- La sección transversal de los conductores del cable de encoder debe ser ≥ 0.25 mm2. La resistencia de los conductores no debe ser superior a 78 Ω/km (a 20 °C).
- El cable de encoder no debe superar las siguientes capacitancias:
- Capacitancia conductor/conductor: CA’ = 70 pF/m
- Capacitancia conductor/pantalla: CS’ = 120 pF/m
- En la trayectoria de la señal desde el encoder hasta la unidad, no debe haber derivaciones a otras unidades en las señales del encoder.