Allgemeine Anforderungen

  • Verwenden Sie geschirmtes Geberkabel. Legen Sie den Schirm beidseitig auf.
  • Maximale Länge des Geberkabels: 30 m
  • Verwenden Sie die vorkonfektionierten Geberkabel von SEW-EURODRIVE. Wenn Sie andere Geberkabel verwenden, beachten Sie folgende Anforderungen:
    • Der Querschnitt jeder Aderleitung des Geberkabels muss ≥ 0.25 mm2 sein. Der Widerstandsbelag der Aderleitungen darf maximal 78 Ω/km betragen (bei 20 °C).
    • Das Geberkabel darf maximal folgende Kapazitätsbeläge aufweisen:
    • Kapazitätsbelag Aderleitung / Aderleitung: CA’ = 70 pF/m
    • Kapazitätsbelag Aderleitung / Schirm: CS’ = 120 pF/m
    • Im Signalweg vom Geber zum Gerät dürfen an den Gebersignalen keine Abzweigungen zu anderen Geräten vorhanden sein.