静态制动测试的功能说明

警告

在已损坏的制动器或机器上进行制动测试可能会导致机器出现意外移动。
重伤或死亡。
  • 在进行主动制动测试时,任何人均不得停留在危险区域内。
  • 必须考虑到提升装置的机械机构可能出现坠落(例如通过缓冲器)。
  • 必须在机器上合适的测试位置进行制动测试。

“SBT制动测试”(Safe Brake Test) 功能是一种用于水平和垂直应用的静态制动测试。静态制动测试可诊断待测制动器是否能承受对已关闭制动器所施加的静态测试扭矩

制动器可分为几个阶段进行测试。这样可以清楚地识别出大量的潜在故障,并将系统对制动测试结果的影响降至最低。开始时,驱动装置将执行经参数设置的动作。必须从合适的测试位置调用静态制动测试,即机器能够执行该动作的位置。

在调试过程中,必须对适用的负载转矩和成比例的电机扭矩进行设置,以达到所需的测试力矩。必须考虑到作用在驱动装置上的静态负载转矩,如系统自重。在调用制动测试之前和制动测试期间,必须确保负载条件恒定,以便根据调试时的设置对制动器进行正确测试。

制动测试通过变频器记录扭矩,并将扭矩指定为变频器的设定值。扭矩没有安全等级。扭矩检测的精度与变频器的精度一致。

在制动测试期间,安全选件MOVISAFE® CS..A会安全地监控运动是否符合所设定的极限值。

在有多个制动器的安全制动系统中,必须对每个制动器分别进行静态制动测试。这里所说的制动测试可以测试一个或两个制动器。有两个制动器时,可使用相同的测试参数或定制的测试参数对制动器分别进行测试。测试时,待测制动器关闭,第二个制动器保持打开状态。