一般技术数据
抗干扰性能 | 符合EN 61800‑3标准 |
干扰辐射 | 极限值级别C2,符合EN 61800-3标准。 通过相应的措施可以提高抗干扰度。更多信息参见章节“电气安装” > 符合EMC准则的安装。 |
环境温度ϑ环境 | 参见章节环境条件 |
操作模式 | S1,连续运行符合EN 60034-1 |
通过风扇冷却 |
|
防护等级 | IP65,符合EN 60529标准:
|
污染等级 | 2,符合IEC 60664-1 |
过压类别 | III类,符合IEC 60664-1 |
电源开关的许可次数 | 每分钟1次 |
最短“断电”时间 | 10 s |
必要的防护措施 | 设备接地 |
安装海拔高度 | 高度 < 1000 m时,无限制。 高度 > 1000 m时,受以下限制:
|
质量 |
|