Datos técnicos generales
Inmunidad a interferencias | Conforme a EN 61800-3 |
Emisión de interferencias | Clase de valor límite C2 según EN 61800-3. Mediante medidas correspondientes se puede mejorar el grado de supresión de interferencias. Encontrará más información en el capítulo "Instalación eléctrica" > Instalación conforme a CEM. |
Temperatura ambiente ϑU | Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Modo de funcionamiento | S1 funcionamiento continuo según EN 60034-1 |
Refrigeración mediante ventilador |
|
Grado de protección | IP65 según EN 60529:
|
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Clase de sobretensión | III según IEC 60664-1 |
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red | 1 por minuto |
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | 10 s |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad |
Altitud de instalación sobre el nivel de mar | Para h < 1000 m no se aplican restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Peso |
|