Allgemeine technische Daten
Störfestigkeit | erfüllt EN 61800-3 |
Störaussendung | Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3. Mit entsprechenden Maßnahmen kann der Entstörgrad verbessert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Elektrische Installation" > EMV-gerechte Installation. |
Umgebungstemperatur ϑU | siehe Kapitel Umweltbedingungen |
Betriebsart | S1, Dauerbetrieb nach EN 60034-1 |
Kühlung durch Lüfter |
|
Schutzart | IP65 gemäß EN 60529:
|
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 |
zulässige Anzahl der Netzein- oder Netzausschaltungen | 1 × pro Minute |
Mindestausschaltzeit für Netz-Aus | 10 s |
erforderliche Schutzmaßnahme | Erdung des Geräts |
Aufstellungshöhe NHN | Bei h < 1000 m gelten keine Einschränkungen. Bei h > 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|
Masse |
|