双编码器系统
当使用编码器1和编码器2时,就安全技术而言,这两个编码器将生成过程值“位置”、“速度”和“加速度”。
功能分配“过程值”应分配给针对该值拥有较高分辨率的编码器。
因此,针对速度和加速度的过程值选择通常会分配给(电机编码器的)编码器1,而第2个编码器(通常是SSI距离编码器)将分配给比较值选择。
对于过程值“位置”,由于距离编码器提供了更好的位置信息,因此选择通常会相反。
如果两个编码器的分辨率相近,则可以将两个编码器都设置为过程值。


在有滑差的应用中(例如仓储系统),或者在应用位置与电机位置不成线性关系(例如剪式升降台)并且要监控绝对位置的运动中,除了电机编码器外,还可以使用2个距离编码器。
由此可以得出以下设置选项:
- 使用全部3个编码器,每个过程值仅考虑2个编码器。
- 电机编码器(编码器1)和距离编码器(编码器2或编码器3)通常用于生成过程值“速度”和“加速度”。两个距离编码器(编码器2和编码器3)用于获取过程值“位置”。
提示
不允许使用编码器组合HTL(编码器1)和正弦/余弦(编码器2)。
- 在这种态势中,不仅可以生成位置,还可以通过两个距离编码器(编码器2和编码器3)生成速度和加速度。此处也可以省去电机编码器。如果未使用SBT制动测试,则还可以使用安全选件不支持的编码器类型。制动测试SBT只使用编码器1,需要一个安全的电机编码器。