安全选件CSA31A的编码器评估
安全选件CSA31A支持单/双编码器方案,可以针对位置和速度/加速度彼此独立地进行参数设定。
采用单编码器方案时,编码器必须符合EN ISO 13849-1和EN 62061中的安全要求,并针对使用与速度/位置相关的安全子功能具备相应许可。
针对编码器分配:
编码器1可按以下方式连接:
- 作为不带MOVILINK® DDI的电机编码器连接到X3011上的设备上
- 对于带MOVILINK® DDI安全编码器的电机,编码器连接已集成在相应的电机连接中。
- 编码器2是用于进行位置控制的SSI编码器。另外,也可以使用正弦/余弦编码器。
- 编码器3是仅由安全选件CSA31A进行评估的SSI编码器。
Assist CS..中,在“编码器功能”对话框中分配编码器的功能。使用单编码器方案时,必须将用于该编码器功能分配的参数设定为“过程值”。
下图显示了安全电机编码器的设置。

对于单编码器方案,如果使用安全位置,编码器必须在接通后重新寻参。
采用双编码器方案时,由2个编码器构成一个安全的编码器系统。用户负责选择组件并遵守相关标准(例如EN ISO 13489)的要求。另外,可以使用安全的双SSI编码器,该编码器符合EN ISO 13849-1和EN 62061标准的安全要求,并允许用于速度/位置相关的安全子功能。
在此,编码器2和编码器3应设置为“过程值”(见下图)。

如果两个编码器均已参数设定为“过程值”,则首先进行检查,以确定两个编码器值是否在所配置的位置和速度公差范围内。然后通过两个编码器值得出平均值并在安全子功能中将其用于监控。
如果将其中一个编码器参数设定为“过程值”,将第二个编码器参数设定为“比较值”,则两个编码器值的差值必须在位置和速度公差的范围内。过程值用于在安全子功能中进行监控。
对于过程值/比较值组合中的反应时间,要考虑位置和速度的相应公差值,在计算平均值时,每次都要考虑到公差值的一半。
更多的信息