最小凸轮长度
最小凸轮长度取决于信号处理持续时间t信号和凸轮通过时的最大速度。
信号处理时间的计算方法:
t信号 = 滤波器F_DI + 6 ms | ||||
t信号 | = | 信号处理持续时间 | [t信号] = s | |
滤波器F_DI | = | 输入滤波时间参数 (8704.2) |
| [滤波器F_DI] = s |
最小凸轮长度计算方法:
l额定_最小 = 2 × t信号 × v额定_最大 | ||||
l额定_最小 | = | 最小凸轮长度 | [l额定_最小] = mm | |
t信号 | = | 信号处理持续时间 | [t信号] = s | |
v额定_最大 | = | 凸轮通过时的最大速度 |
| [v额定_最大] = m s-1 |
由此得出输入滤波时间 (8704.2) 的默认值为25 ms,最大速度为1000 mm s-1,最小凸轮长度为62 mm。
提示