Longitud mínima de leva
La longitud de leva mínima resulta de la duración de procesamiento de la señal tSig y la velocidad máxima con la que se sobrepasa la leva.
El tiempo de procesamiento de la señal se calcula del siguiente modo:
tSig = Filtro F_DI + 6 ms | ||||
tSig | = | Duración de procesamiento de la señal | [tSig] = s | |
Filtro F_DI | = | Parámetro Tiempo de filtro de entrada (8704.2) |
| [Filtro F_DI] = s |
La longitud mínima de leva se calcula del siguiente modo:
lN_min = 2 × tSig × vN_max | ||||
lN_min | = | Longitud mínima de leva | [lN_min] = mm | |
tSig | = | Duración de procesamiento de la señal | [tSig] = s | |
vN_max | = | Velocidad máxima a la que se sobrepasa la leva |
| [vN_max] = m s-1 |
De ello resulta con el valor por defecto del tiempo de filtro de entrada (8704.2) de 25 ms y una velocidad máxima de 1000 mm s-1 una longitud mínima de leva de 62 mm.
AVISO