Minimale Nockenlänge
Die minimale Nockenlänge ergibt sich durch die Signalverarbeitungsdauer tSig und der maximalen Geschwindigkeit mit der der Nocken überfahren wird.
Die Signalverarbeitungszeit wird so berechnet:
tSig = Filter F_DI + 6 ms | ||||
tSig | = | Signalverarbeitungsdauer | [tSig] = s | |
Filter F_DI | = | Parameter Eingangsfilterzeit (8704.2) |
| [Filter F_DI] = s |
Die minimale Nockenlänge wird folgendermaßen berechnet:
lN_min = 2 × tSig × vN_max | ||||
lN_min | = | Minimale Nockenlänge | [lN_min] = mm | |
tSig | = | Signalverarbeitungsdauer | [tSig] = s | |
vN_max | = | Maximale Geschwindigkeit mit der der Nocken überfahren wird |
| [vN_max] = m s-1 |
Daraus ergibt sich mit dem Defaultwert der Eingangsfilterzeit (8704.2) von 25 ms und einer maximalen Geschwindigkeit von 1000 mm s-1 eine minimale Nockenlänge von 62 mm.
HINWEIS