LED指示灯“F-RUN”
提示

“闪烁序列”状态表示组件的两个LED指示灯快速交替闪烁黄色或绿色。LED颜色交替分配给LED指示灯,例如LED指示灯“F-RUN”闪烁绿色,LED指示灯“F-ERR”闪烁黄色,或者相反。
下表列出了LED指示灯“F-RUN”的显示功能。
LED指示灯 | 含义 |
---|---|
闪烁序列 | 正在识别设备,用于请求密钥存储器ID |
红色 闪烁 (0.5 Hz) | 表示设备需进行参数设定 |
红色 闪烁 (2 Hz) | 固件更新,不要关断设备 |
红色 长亮 | 严重故障(不可确认) |
黄色 长亮 | 安全子功能STO激活。 |
黄色 闪烁 (0.5 Hz) | 设备处于运行状态,具备以下一个或多个边界条件:
|
绿色 闪烁 (0.5 Hz) | 尚未验收组件 |
绿色 闪烁 (2 Hz) |
|
绿色 长亮 | 设备处于运行状态且参数组已验收 |
熄灭 | 设备关闭 |