LED "F-RUN"
AVISO

El estado "Secuencia de parpadeo" significa que los dos LED del módulo parpadean alternativamente en amarillo o verde. El color del LED se asigna alternativamente a los LEDs, por ejemplo, el LED "F-RUN" parpadea en verde, el LED "F-ERR" parpadea en amarillo y viceversa.
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "F-RUN".
LED | Significado |
---|---|
Secuencia de parpadeo | Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves |
Rojo Parpadea (0.5 Hz) | Identificación de la unidad para la parametrización |
Rojo Parpadea (2 Hz) | Actualización de firmware, no desconectar la unidad |
Rojo Encendido | Fallo crítico (no confirmable) |
Amarillo Encendido | La función parcial de seguridad STO está activa. |
Amarillo Parpadea (0.5 Hz) | Unidad en estado de funcionamiento con una o varias de las siguientes restricciones:
|
Verde Parpadea (0.5 Hz) | Aceptación de módulo incompleta |
Verde Parpadea (2 Hz) |
|
Verde Encendido | Unidad en estado de funcionamiento y set de parámetros aceptado |
Off | Unidad desconectada |