LED "F-RUN"
HINWEIS

Der Zustand "Blinksequenz" bedeutet, dass die beiden LEDs der Baugruppe abwechselnd schnell gelb oder grün blinken. Die LED-Farbe wird wechselseitig den LEDs zugeordnet, z. B. LED "F-RUN" blinkt grün, LED "F-ERR" blinkt gelb und umgekehrt.
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "F-RUN".
LED | Bedeutung |
---|---|
Blinksequenz | Geräteidentifikation zur Abfrage der Schlüsselspeicher-ID |
Rot Blinkt (0.5 Hz) | Geräteindentifikation zur Parametrierung |
Rot Blinkt (2 Hz) | Firmware-Update, Gerät nicht abschalten |
Rot Leuchtet | kritischer Fehler (nicht quittierbar) |
Gelb Leuchtet | Sicherheits-Teilfunktion STO ist aktiv. |
Gelb Blinkt (0.5 Hz) | Gerät im Betriebszustand mit einer oder mehreren der folgenden Randbedingungen:
|
Grün Blinkt (0.5 Hz) | Abnahme der Baugruppe noch nicht erfolgt |
Grün Blinkt (2 Hz) |
|
Grün Leuchtet | Gerät in Betriebszustand und Parametersatz abgenommen |
Aus | Gerät aus |