LED "F-ERR"
HINWEIS

Der Zustand "Blinksequenz" bedeutet, dass die beiden LEDs der Baugruppe abwechselnd schnell gelb oder grün blinken. Die LED-Farbe wird wechselseitig den LEDs zugeordnet, z. B. LED "F-RUN" blinkt grün, LED "F-ERR" blinkt gelb und umgekehrt.
Die folgende Tabelle beschreibt die Anzeigefunktionen der LED "F-ERR":
LED | Bedeutung |
---|---|
Blinksequenz | Geräteidentifikation zur Abfrage der Schlüsselspeicher-ID |
Rot Leuchtet | kritischer Fehler, nicht quittierbar |
Rot Blinkt (0.5 Hz) |
|
Gelb Blinkt (2 Hz) |
|
Gelb Leuchtet | Warnung: Fehler Verbindung Grundgerät |
Grün Blinkt (0.5 Hz) | Fehler im Betriebszustand "Parametrierung":
|
Grün Leuchtet | störungsfreier Betrieb |
Aus | Gerät aus |