LED "F-ERR"
INFORMAÇÃO

O status "Sequência intermitente" significa que os dois LEDs do módulo piscarão alternadamente em amarelo ou verde. A cor do LED é alternadamente atribuída aos LED, por exemplo, o LED "F-RUN" pisca em verde, o LED "F-ERR" pisca em amarelo e vice-versa.
A tabela a seguir descreve as funções de indicação do LED "F-ERR":
LED | Significado |
---|---|
Sequência intermitente | Identificação da unidade para consultar o ID de armazenamento de chaves |
Vermelho Aceso | Irregularidade crítica, não pode ser confirmada |
Vermelho Pisca (0.5 Hz) |
|
Amarelo Pisca (2 Hz) |
|
Amarelo Aceso | Atenção: irregularidade na conexão da unidade básica |
Verde Pisca (0.5 Hz) | Irregularidade no estado operacional "Parametrização":
|
Verde Aceso | operação sem falhas |
Desligado | Unidade desligada |