安全控制器的使用
所使用的安全型数字量输出端 (F‑DO) 的关断测试脉冲必须≤ 1 ms,并且新的关断测试脉冲在无SBM的情况下最早只能在2 ms后产生,在带SBM的情况下最早只能在20 ms后产生。


[1] | 高位 |
[2] | 低位 |
[3] | 距离下一个关断测试脉冲的时间
|
提示

- SEW-EURODRIVE建议,由于安全控制装置中的公差,将黑暗测试(关断测试)的时间设定为0.8 ms。请查阅安全控制装置的说明,了解设置该时间的位置和方法。
- 如果STO接口上的安全控制电压被切断(STO激活),则必须遵守对外部安全控制器的要求一章中关于测试脉冲的规定。
- 如果F_STO_P1和F_STO_P2与DC 24 V连通,F_STO_M与GND连通,则STO禁用。