Utilização de controles de segurança

O pulso de teste de desligamento das saídas digitais seguras (F‑DO) utilizadas deve ser ≤ 1 ms e um novo pulso de teste de desligamento pode ocorrer após 2 ms no mínimo sem SBM e após 20 ms no mínimo com SBM.

[1]

High

[2]

Low

[3]

Tempo até o próximo pulso de teste de desligamento

  • sem SBM: 2 ms
  • com SBM: 20 ms

 

INFORMAÇÃO

  • A SEW-EURODRIVE recomenda ajustar os testes escuros (testes de desligamento) para 0.8 ms devido às tolerâncias dos controladores de segurança. Consultar a descrição do seu controlador de segurança para obter informações sobre onde e como definir este tempo.
  • Se a tensão de controle relacionada à segurança na conexão STO estiver desligada (STO ativado), o Capítulo Requisitos para o controlador de segurança externo deve ser cumprido com relação aos pulsos de teste.
  • Se F_STO_P1 e F_STO_P2 com 24 VCC e F_STO_M com GND estiverem conectados, o STO será desativado.