Empleo de controles de seguridad

El impulso de prueba de desconexión de las salidas binarias seguras utilizadas (F‑DO) debe ser ≤ 1 ms, y un nuevo impulso de prueba de desconexión no debe tener lugar antes de 2 ms sin SBM ni antes de 20 ms con SBM.

[1]

High

[2]

Low

[3]

Tiempo hasta el siguiente impulso de prueba de desconexión

  • Sin SBM: 2 ms
  • Con SBM: 20 ms

 

AVISO

  • SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar las pruebas de oscuridad (pruebas de desconexión) a 0.8 ms debido a las tolerancias de los controles de seguridad. Consulte la descripción de su control de seguridad para saber dónde y cómo ajustar este tiempo.
  • Si se desconecta la tensión de control de seguridad en la conexión STO (STO activada), se debe observar el capítulo Requisitos para el control de seguridad externo en lo relativo a los impulsos de prueba.
  • Si F_STO_P1 y F_STO_P2 están conectadas con 24 V CC y F_STO_M con GND, STO está desactivada.