编码
下表为不同编码和设备功率及附属电源接口之间的对应关系:
设备功率 | 接头编码 | 电源接口盒 |
|---|---|---|
2.2 kW |
| PZM2xA-A022-M13-00 PZM2xA-A075-D02-00 PZM2xA-A150-D03-00 PZM2xA-A220-D04-00 |
4 kW |
| PZM2xA-A040-M14-00 PZM2xA-A075-D02-00 PZM2xA-A150-D03-00 PZM2xA-A220-D04-00 |
7.5 kW |
| PZM2xA-A075-M16-00 PZM2xA-A075-D02-00 PZM2xA-A150-D03-00 PZM2xA-A220-D04-00 |
11 kW |
| PZM2xA-A150-D03-00 PZM2xA-A220-D04-00 |
15 kW |
| PZM2xA-A150-D03-00 |