不带MOVILINK® DDI接口的规格3 (MPX23A-..-CA-C)
下图显示了不带MOVILINK® DDI接口的规格3的MOVIPRO® technology的插接头位置:
[A] | → | 安全技术和外部编码器接口 |
[B] | → | I/O接口 |
[C] | → | 通讯接口 |
[1] | X4142 | 连接工程设计接口(可选) |
[2] | X2303 | 制动电阻接口 |
[3] | X1214 | 400 V AC输入端/24 V DC电源,用于接线盒 |
| 或 |
X1213 | AC 400 V输入端 / DC 24 V电源 |
[4] | X2016_2 | 第2个电机接口(可选) |
[5] | X2016, X2016_1 | 电机接口 |
[6] | X5111 | 外部风扇接口(仅适用于额定输出电流为32 A的设备) |
[7] | X3011 | 电机编码器接口 |
[8] | – | 外部风扇(可选,仅适用于额定输出电流为32 A的设备) |