Baugröße 3 ohne Schnittstelle MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CA-C)
Das folgende Bild zeigt die Steckverbinderpositionen von MOVIPRO® technology der Baugröße 3 ohne Schnittstelle MOVILINK® DDI:

[A] | → | Anschlüsse Sicherheitstechnik und externer Geber |
[B] | → | Anschlüsse Ein- und Ausgänge |
[C] | → | Anschlüsse Kommunikation |
[1] | X4142 | Anschluss Engineering-Schnittstelle (optional) |
[2] | X2303 | Anschluss Bremswiderstand |
[3] | X1214 | AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox |
oder | ||
X1213 | AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung | |
[4] | X2016_2 | Anschluss 2. Motor (optional) |
[5] | X2016, | Anschluss Motor |
[6] | X5111 | Anschluss externer Lüfter (nur für Geräte mit einem Ausgangsnennstrom von 32 A) |
[7] | X3011 | Anschluss Motorgeber |
[8] | – | externer Lüfter (optional, nur für Geräte mit einem Ausgangsnennstrom von 32 A) |